(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | CCGT09T3V3L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | - | 0.03 | CCGT09T3V3R-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | CCGT09T301L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | - | 0.1 | CCGT09T301R-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | CCGT09T302L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | CCGT09T302R-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | CCGT09T304L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | CCGT09T304R-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | CCGT060201L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | - | 0.1 | CCGT060201R-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | CCGT060202L-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | CCGT060202R-SN | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | - | 0.03 | CCGT0602V3R-SN |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง | มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | VP15TF |
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง