1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ F) TCGT ○○○ R / LF【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ F) TCGT ○○○ R / LF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,330.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม คมเพื่อความหยาบของ พื้นผิว ที่ดี

รหัสสินค้า
TCGT060101L-F-NX2525
TCGT060101L-F-VP15TF
TCGT060102L-F-HTI10
TCGT060102L-F-NX2525
TCGT060102L-F-VP15TF
TCGT060102R-F-HTI10
TCGT060102R-F-NX2525
TCGT060102R-F-VP15TF
TCGT060104L-F-HTI10
TCGT060104L-F-NX2525
TCGT060104L-F-VP15TF
TCGT060104R-F-HTI10
TCGT060104R-F-NX2525
TCGT0601V3L-F-NX2525
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ทิศทางการหมุน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ-0.1TCGT060101L-FNX2525เซอร์เม็ต

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมือ-0.1TCGT060101L-FVP15TFการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมือ0.20.2TCGT060102L-FHTi10คาร์ไบด์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.20.2TCGT060102L-FNX2525เซอร์เม็ต

฿ 6,330.00

MME INSERTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมือ0.20.2TCGT060102L-FVP15TFการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านขวามือ0.20.2TCGT060102R-FHTi10คาร์ไบด์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านขวามือ0.20.2TCGT060102R-FNX2525เซอร์เม็ต

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านขวามือ0.20.2TCGT060102R-FVP15TFการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมือ0.40.4TCGT060104L-FHTi10คาร์ไบด์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.40.4TCGT060104L-FNX2525เซอร์เม็ต

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมือ0.40.4TCGT060104L-FVP15TFการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านขวามือ0.40.4TCGT060104R-FHTi10คาร์ไบด์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านขวามือ0.40.4TCGT060104R-FNX2525เซอร์เม็ต

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ-0.03TCGT0601V3L-FNX2525เซอร์เม็ต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา
มุมคายเศษ บวก เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์