1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class E (พร้อม เบรกเกอร์ SN) DCET ○○○ (R / L) -SN

เม็ดมีด Class E (พร้อม เบรกเกอร์ SN) DCET ○○○ (R / L) -SN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 657.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วย SN เบรกเกอร์

รหัสสินค้า
DCET11T3V3L-SN-HTI10
DCET11T3V3L-SN-NX2525
DCET11T3V3L-SN-VP15TF
DCET11T301L-SN-HTI10
DCET11T301L-SN-NX2525
DCET11T301L-SN-VP15TF
DCET11T301R-SN-HTI10
DCET11T301R-SN-NX2525
DCET11T301R-SN-VP15TF
DCET11T302L-SN-HTI10
DCET11T302L-SN-NX2525
DCET11T302L-SN-VP15TF
DCET11T302R-SN-HTI10
DCET11T302R-SN-NX2525
DCET11T302R-SN-VP15TF
DCET11T304L-SN-HTI10
DCET11T304L-SN-NX2525
DCET11T304L-SN-VP15TF
DCET11T304R-SN-HTI10
DCET11T304R-SN-NX2525
DCET11T304R-SN-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการหมุน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือ-0.03DCET11T3V3L-SNHTi10โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน ด้านซ้ายมือ-0.03DCET11T3V3L-SNNX2525เซอร์เม็ต

฿ 858.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือ-0.03DCET11T3V3L-SNVP15TFการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านซ้ายมือ-0.1DCET11T301L-SNHTi10โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน ด้านซ้ายมือ-0.1DCET11T301L-SNNX2525เซอร์เม็ต

฿ 858.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือ-0.1DCET11T301L-SNVP15TFการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านขวามือ-0.1DCET11T301R-SNHTi10โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านขวามือ-0.1DCET11T301R-SNNX2525เซอร์เม็ต

฿ 858.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน ด้านขวามือ-0.1DCET11T301R-SNVP15TFการเคลือบผิว

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือ0.20.2DCET11T302L-SNHTi10โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือ0.20.2DCET11T302L-SNNX2525เซอร์เม็ต

฿ 858.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน ด้านซ้ายมือ0.20.2DCET11T302L-SNVP15TFการเคลือบผิว

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน ด้านขวามือ0.20.2DCET11T302R-SNHTi10โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านขวามือ0.20.2DCET11T302R-SNNX2525เซอร์เม็ต

฿ 858.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านขวามือ0.20.2DCET11T302R-SNVP15TFการเคลือบผิว

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือ0.40.4DCET11T304L-SNHTi10โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือ0.40.4DCET11T304L-SNNX2525เซอร์เม็ต

฿ 858.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือ0.40.4DCET11T304L-SNVP15TFการเคลือบผิว

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านขวามือ0.40.4DCET11T304R-SNHTi10โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

฿ 657.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านขวามือ0.40.4DCET11T304R-SNNX2525เซอร์เม็ต

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านขวามือ0.40.4DCET11T304R-SNVP15TFการเคลือบผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (รูปทรงเพชร 55°) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม
การ ใช้ เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง มุมคายเศษ บวก เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์