(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด ปัดน้ำฝน (การตกแต่ง) ที่รัศมีมุมและส่วนที่สัมผัส ใบมีดตรง
รหัสสินค้า |
---|
WOEW12T308PETR8C-NX2525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | T | WOEW12T308PETR8C | NX2525 | Cermet |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | L1(มิลลิเมตร) | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|
L2(มิลลิเมตร) | 13.2 | D1(มิลลิเมตร) | 20 | S1(มิลลิเมตร) | 3.97 |
F1(มิลลิเมตร) | 8 | RE(มิลลิเมตร) | 0.8 | งานละเอียด | E |
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | ASX400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง