(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด (เก็บผิว) ฟันตรงที่มีมุมโค้ง และแบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
WEEW13T3AGER8C-VP15TF |
WEEW13T3AGTR8C-NX2525 |
WEEW13T3AGTR8C-VP25N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | งานละเอียด | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 632.35 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | E | E | WEEW13T3AGER8C | VP15TF | การเคลือบผิว | 663-8988 | ||
฿ 515.04 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | E | T | WEEW13T3AGTR8C | NX2525 | Cermet | - | ||
฿ 613.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | T | T | WEEW13T3AGTR8C | VP25N | เคลือบเซอร์เม็ต | 663-8996 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | L1(มิลลิเมตร) | 16.48 |
---|---|---|---|---|---|
L2(มิลลิเมตร) | 16.6 | S1(มิลลิเมตร) | 3.97 | F1(มิลลิเมตร) | 7.5 |
RE(มิลลิเมตร) | 1.5 | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | ASX445 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง