(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวดอกเจาะคาร์ไบด์ แบบถอดเปลี่ยนหัวได้ (สำหรับงานทั่วไป)
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ได้กับเหล็กทั่วไปและ วัสดุหลายประเภท เช่น เหล็กละมุน เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม สเตนเลส และ เหล็กหล่อ
· ใบมีดคม รูปทรงคลื่น
· รูปทรงฟันปลา มีความแม่นยำสูง
· เม็ดมีด และการกลึงรูที่มั่นคง
·ออกแบบมาเพื่อความคม ความแม่นยำสูง และความแข็งแรงสูง
[การใช้งาน]
·สำหรับเจาะรู
รหัสสินค้า |
---|
TAWNH1850T-VP10H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | L2 (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 9.3 | 18.5 | 7 | TAWNH1850T | VP10H | TAWSN1900S25, TAWMN1900S25, TAWLN1900S25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (สามเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
สว่านที่รองรับ | ประเภท TAW H |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง