(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด SOMX-UM สำหรับเจาะรู สำหรับมีดกลึงแบบเจาะ
[คุณสมบัติ]
·เม็ดมีดสี่มุม รุ่นประหยัด
· เม็ดมีดแบบผสมเคลือบขอบด้านนอก CVD และขอบด้านใน PVD
·ใช้ เคลือบ CVD ที่ทนการเสียดสี สำหรับ ใบมีดคมมีดด้านนอกที่ มี ความเร็วตัดสูง
·เกรด คาร์ไบด์ เคลือบ PVD ที่มีความเสถียรสูงมีให้สำหรับคมตัดด้านในด้วยความเร็วตัดต่ำ
·ปรับสมดุล แรงเสียดทานเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานมากขึ้น
· ความแข็งเกร็ง สูง
[การใช้งาน]
·สำหรับเจาะรูในอลูมิเนียม / เหล็กหล่อ สแตนเลส เหล็กชุบแข็ง อลูมิเนียมอัลลอยด์
ดอกสว่าน เม็ดมีด SOMX-UM ดรออิ้งบอกขนาด
เครื่องหมายการโทร | ความแม่นยำ | การเคลือบผิว | ขนาด (มม.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP15TF | MC1020 | MC5020 | I C | S. | RE | ||
SOMX052704-UM | M. | ● | ● | ● | 5 | 2.7 | 0.4 |
SOMX063005-UM | M. | ● | ● | ● | 6 | 3 | 0.5 |
SOMX073505-UM | M. | ● | ● | ● | 7 | 3.5 | 0.5 |
SOMX084005-UM | M. | ● | ● | ● | 8.3 | 4 | 0.5 |
SOMX094506-UM | M. | ● | ● | ● | 9.7 | 4.5 | 0.6 |
SOMX115506-UM | M. | ● | ● | ● | 11.6 | 5.5 | 0.6 |
SOMX136008-UM | M. | ● | ● | ● | 13.8 | 6 | 0.8 |
SOMX166508-UM | M. | ● | ● | ● | 16.5 | 6.5 | 0.8 |
SOMX187008-UM | M. | ● | ● | ● | 18.2 | 7 | 0.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | IC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 2.85 | 3 | 0.5 | SOMX063005-UM | MC1020 | 6 | |
฿ 308.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 2.85 | 3 | 0.5 | SOMX063005-UM | VP15TF | 6 | |
฿ 308.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3.48 | 3.5 | 0.5 | SOMX073505-UM | MC1020 | 7 | |
฿ 308.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3.48 | 3.5 | 0.5 | SOMX073505-UM | VP15TF | 7 | |
฿ 332.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 4.04 | 4 | 0.5 | SOMX084005-UM | MC1020 | 8.3 | |
฿ 332.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 4.04 | 4 | 0.5 | SOMX084005-UM | VP15TF | 8.3 | |
฿ 358.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 9.7 | 4.5 | 0.5 | SOMX094506-UM | MC1020 | 9.7 | |
฿ 358.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 9.7 | 4.5 | 0.5 | SOMX094506-UM | VP15TF | 9.7 | |
฿ 404.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 4.7 | 5.5 | 0.6 | SOMX115506-UM | MC1020 | 11.6 | |
฿ 404.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 4.7 | 5.5 | 0.6 | SOMX115506-UM | VP15TF | 11.6 | |
฿ 458.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 4.7 | 6 | 0.8 | SOMX136008-UM | MC1020 | 13.8 | |
฿ 458.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 4.7 | 6 | 0.8 | SOMX136008-UM | VP15TF | 13.8 | |
฿ 486.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 5.6 | 6.5 | 0.8 | SOMX166508-UM | MC1020 | 16.5 | |
฿ 486.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 5.6 | 6.5 | 0.8 | SOMX166508-UM | VP15TF | 16.5 | |
฿ 540.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 5.6 | 7 | 0.8 | SOMX187008-UM | MC1020 | 18.2 | |
฿ 540.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 5.6 | 7 | 0.8 | SOMX187008-UM | VP15TF | 18.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | งานละเอียด | M |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | AN(°) | 11 | สว่านที่รองรับ | MVX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง