(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดสำหรับ BXD4000
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด ที่มีความต้านทานต่ำและมีความแข็งแรงสูง
·ออกแบบมาสำหรับโลหะตัดเฉือนยาก การตัดที่มีประสิทธิภาพสูง
· LC15TF: เสถียรและมีคุณภาพสูง เช่น การปรับปรุงของพื้นผิว สำเร็จ และการลดครีบของงานกัด อะลูมิเนียมอัลลอย
· VP15TF: อายุการใช้งานที่นานขึ้น บนวัสดุทุกชนิด เช่น โลหะชุบแข็งและ สเตนเลส
·เป็นไปได้ที่จะได้พื้นผิวที่ มีงานละเอียดสูงและมีคุณภาพสูง พร้อมด้วย รูปทรงเม็ดมีดที่เป็นเอกลักษณ์
[การใช้งาน]
·การกัดบ่าฉาก, การขึ้นรูป, การขึ้นรูป 3 มิติ, การเซาะร่อง, การกลึงแบบวน, การกลึงพอคเก็ต, การปาดหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | L1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 22 | 1.5 | 0.4 | F | XDGT1550PDFR-G04 | LC15TF | |||
฿ 734.59 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 22 | 1.5 | 0.4 | F | XDGT1550PDFR-G04 | TF15 | |||
฿ 15,914.00 ฿ 12,731.20 | MME MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 22 | 1.1 | 0.8 | F | XDGT1550PDFR-G08 | LC15TF | ||
฿ 749.66 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 22 | 1.1 | 0.8 | F | XDGT1550PDFR-G08 | TF15 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 22 | 0.7 | 1.2 | F | XDGT1550PDFR-G12 | LC15TF | |||
฿ 749.66 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 22 | 0.7 | 1.2 | F | XDGT1550PDFR-G12 | TF15 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 22 | 0.4 | 1.6 | F | XDGT1550PDFR-G16 | LC15TF | |||
฿ 749.66 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 22 | 0.4 | 1.6 | F | XDGT1550PDFR-G16 | TF15 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 21.7 | 0.2 | 2 | F | XDGT1550PDFR-G20 | LC15TF | |||
฿ 734.59 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 21.7 | 0.2 | 2 | F | XDGT1550PDFR-G20 | TF15 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 20 | 0.6 | 3 | F | XDGT1550PDFR-G30 | LC15TF | |||
฿ 749.66 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 20 | 0.6 | 3 | F | XDGT1550PDFR-G30 | TF15 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 20 | 0.4 | 3.2 | F | XDGT1550PDFR-G32 | LC15TF | |||
฿ 749.66 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 20 | 0.4 | 3.2 | F | XDGT1550PDFR-G32 | TF15 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 19 | 0.5 | 4 | F | XDGT1550PDFR-G40 | LC15TF | |||
฿ 749.66 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 19 | 0.5 | 4 | F | XDGT1550PDFR-G40 | TF15 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 18 | 0.4 | 5 | F | XDGT1550PDFR-G50 | LC15TF | |||
฿ 749.66 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 18 | 0.4 | 5 | F | XDGT1550PDFR-G50 | TF15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | D (15 °) | S1(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | G | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | BXD4000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง