(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมที่สุดสำหรับ " การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวตั้งลึก" ของเม็ด เม็ดมีด ดแม่พิมพ์สำหรับคัตเตอร์ เม็ดมีด ดสำหรับ PMF TPEW ○○○
[คุณสมบัติ]
· ความก้าวหน้าที่ดีเยี่ยมและ ความแม่นยำ พื้นผิว ที่ดี
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงด้วยความเร็วสูง + อัตราป้อนสูง + เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ละเอียด สามารถทำได้โดยไม่ต้องเก็บผิวละเอียดด้วยมือ
· สามารถเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก โดยมีระยะยื่นยาวได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การตกแต่งผนังแนวตั้งสำหรับแม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
TPEW1303ZPER2-AP10H |
TPEW1303ZPER2-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์ เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 680.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | AP10H | ||
฿ 687.99 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | VP15TF |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (สามเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | D1(มิลลิเมตร) | 7.94 |
---|---|---|---|---|---|
S1(มิลลิเมตร) | 3.18 | งานละเอียด | E | honing | E |
สัญลักษณ์สัญกรณ์ | TPEW1303ZPER2 | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | PMF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง