(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด อเนกประสงค์สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับหัวกัด คัตเตอร์ บ่า ประเภทความกังวล
รหัสสินค้า |
---|
TECN1603PEER1W-HTI10 |
TECN1603PEFR1W-HTI10 |
TECN2204PEER1-HTI10 |
TECN2204PEFR1-HTI10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 681.94 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 9.525 | 3.175 | - | 0.4 | E | TECN1603PEER1W | HTi10 | NSE300, SE300 | ||
฿ 681.94 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 9.525 | 3.175 | - | 0.4 | F | TECN1603PEFR1W | HTi10 | NSE300, SE300 | ||
฿ 1,047.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 1 | E | TECN2204PEER1 | HTi10 | NSE400, SE400 | ||
฿ 1,047.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 1 | F | TECN2204PEFR1 | HTi10 | NSE400, SE400 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (สามเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | งานละเอียด | C |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง