(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SUFT○○○ ใบมีดคัตเตอร์สำหรับเอ็นมิลพร้อมปลายที่ถอดเปลี่ยนได้ เพื่อการเก็บผิวละเอียดที่มีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
·ใช้ที่ปัดน้ำฝนเพื่อให้ได้พื้นผิวที่ดีแม้ว่าความเร็วในการป้อนจะเพิ่มขึ้น
·ป้องกันการสั่นระหว่างการกัดด้านข้างโดยทำให้ความยาว ใบมีดลบคม ของคมตัดต่อพ่วงค่อนข้างสั้น
·ช่วยให้ได้ทั้งความแข็งแรงและความคมโดยใช้การบิดที่เรียบเนียนสำหรับขอบเนื่องจากรอยต่อที่พัฒนาขึ้นใหม่
·ใช้ได้กับ SRF
· เม็ดมีดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
·รายการซีรีส์มากมาย
[การใช้งาน]
·การกัดบ่าฉาก, การขึ้นรูป, การขึ้นรูป 3 มิติ, การเซาะร่อง, การกลึงแบบวน, การกลึงพอคเก็ต, การปาดหน้า
ชนิดใบมีดลบคม
ความแม่นยำ สูง
เกรด เม็ดมีด มีดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
การ การเคลือบผิว ปาฏิหาริย์อเนกประสงค์ VP15TF และ MP8010 ซึ่งแสดงให้เห็นประสิทธิภาพที่เหนือชั้นในการตัดเฉือน เหล็กกล้า ความแข็งสูงและ เหล็กหล่อ สามารถใช้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุชิ้นงาน เครื่องจักร ๆ
ความเข้ากันได้
ฟังก์ชั่น การตัด SUF
หน่วย: มม.
เม็ดมีด ขั้นตอนการติดตั้ง
การ กัด บ่า (เมื่อความกว้างของการตัด ae มีขนาดเล็ก*)
* เมื่ออัตราป้อนงานอยู่ใน ตามแนวแกน ของ เครื่องมือ เช่น เมื่อทำผนังแนวตั้งเสร็จ
ร่อง/ บ่า (เมื่อความกว้างของการตัด ae มาก*)
* เมื่ออัตราป้อนงานอยู่ใน ตลับลูกปืนเรเดียล ของ เครื่องมือ เช่น เมื่อเก็บชิ้นส่วนเรียบเสร็จ
หมายเหตุ 1 เงื่อนไขการตัดเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับ ก้าน เหล็กกล้า รุ่นมาตรฐาน หากเกิดการ อาการสั่นสะท้าน หรือเศษ เม็ดมีด มีดระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ให้ลดความกว้างของการตัด ความลึกของการตัด หรืออัตราป้อนต่อ ฟัน ตัด
หมายเหตุ 2 ความเร็วตัดคือ ค่า ที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ เครื่องมือ D1 คำนวณความเร็วในการหมุนของ เครื่องมือ โดยใช้สูตรต่อไปนี้
ความเร็วรอบของ เครื่องมือ n (นาที-1 ) = 1,000 × ความเร็วตัด vc ÷ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ เครื่องมือ D1 ÷3.14
หมายเหตุ 3 โปรดทราบประเด็นต่อไปนี้เมื่อใช้ เครื่องจักร กับการตัดเฉือน เหล็กกล้า ความแข็งสูง
รหัสสินค้า |
---|
SUFT10R05-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | วัสดุชิ้นงาน | L1 (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,452.00 | PARTS | 2 ชิ้น | 10 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.5 | 10 | 2.6 | 1 | 0.5 | SUFT10R05 | VP15TF | 661-7743 |
กำลังโหลด …
มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 1 | honing | F |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | SUF |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUFT10R05-VP15TF ในชุด เม็ดมีดแบบเกลียว สำหรับคัตเตอร์ SUFT
รหัสสินค้า |
---|
SUFT10R05-MP8010 |
SUFT10R10-MP8010 |
SUFT10R10-VP15TF |
SUFT10R20-MP8010 |
SUFT10R20-VP15TF |
SUFT12R05-MP8010 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | วัสดุชิ้นงาน | L1 (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,182.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.5 | 10 | 2.6 | 1 | 0.5 | SUFT10R05 | MP8010 | - | ||
฿ 3,182.00 | 2 ชิ้น | 10 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.5 | 10 | 2.6 | 1 | 1 | SUFT10R10 | MP8010 | - | ||
฿ 3,452.00 | 2 ชิ้น | 10 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.5 | 10 | 2.6 | 1 | 1 | SUFT10R10 | VP15TF | 661-7760 | ||
฿ 3,182.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.5 | 10 | 2.6 | 1 | 2 | SUFT10R20 | MP8010 | - | ||
฿ 3,452.00 | 2 ชิ้น | 10 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.5 | 10 | 2.6 | 1 | 2 | SUFT10R20 | VP15TF | 661-7786 | ||
฿ 3,296.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 10 | 12 | 3 | 1.2 | 0.5 | SUFT12R05 | MP8010 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง