(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับบอลเอ็นมิลล์ สำหรับการตกแต่งหยาบถึงปานกลาง
[คุณสมบัติ]
·ชนิดเสริมแรงปลายใบมีด
· SRGOOC: ใบมีดคม ด้านใน SRGOOE: ใบมีดคม ด้านนอก
·คุณภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมสำหรับแม่พิมพ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สำหรับงานหยาบและผิวละเอียดปานกลาง
[การใช้งาน]
· เม็ดมีด สำหรับซีรีส์ SRM2
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | B3 (°) | R (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,583.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 16 | 8.2 | 3.5 | 11 | 8 | SRG16C | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 1,034.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 13.5 | 6.7 | 3.5 | 11 | 8 | SRG16E | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 1,740.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 19 | 10.2 | 4.6 | 10 | 10 | SRG20C | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 1,137.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 13.5 | 8.5 | 4.6 | 9 | 10 | SRG20E | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 1,998.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 24 | 12.8 | 5.5 | 10 | 12.5 | SRG25C | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 20.5 | 10.2 | 5.5 | 9 | 12.5 | SRG25E | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 2,366.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 28 | 15.3 | 7 | 10 | 15 | SRG30C | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 1,609.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 25.2 | 12.2 | 7 | 9 | 15 | SRG30E | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 28 | 16.3 | 7 | 10 | 16 | SRG32C | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 26.1 | 13.1 | 7 | 9 | 16 | SRG32E | VP15TF | SRM2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 36 | 20.5 | 8.0 | 11 | 20 | SRG40C | VP15TF | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 2,125.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 36 | 20.5 | 8.0 | 11 | 20 | SRG40C | VP20RT | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 36 | 20.5 | 8.0 | 11 | 20 | SRG40C | VP30RT | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 1,495.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 32 | 16.6 | 8.0 | 11 | 20 | SRG40E | VP15TF | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 1,495.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 32 | 16.6 | 8.0 | 11 | 20 | SRG40E | VP20RT | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 32 | 16.6 | 8.0 | 11 | 20 | SRG40E | VP30RT | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 2,744.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 40 | 26 | 8.5 | 11 | 25 | SRG50C | VP15TF | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 2,744.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 40 | 26 | 8.5 | 11 | 25 | SRG50C | VP20RT | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 40 | 26 | 8.5 | 11 | 25 | SRG50C | VP30RT | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 35.8 | 20 | 8.5 | 11 | 25 | SRG50E | VP15TF | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 2,060.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 35.8 | 20 | 8.5 | 11 | 25 | SRG50E | VP20RT | SRM2ø40・ø50 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 2 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 35.8 | 20 | 8.5 | 11 | 25 | SRG50E | VP30RT | SRM2ø40・ø50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | งานละเอียด | G | honing | E |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง