(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด อเนกประสงค์สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน ที่มี มุมคายเศษ 11° ชนิดไม่ขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
SPMN120304T-NX2525 |
SPMN120308-F7030 |
SPMN120312-F7030 |
SPMT120408-A-UP20M |
SPMT120408-A-UTI20T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | S1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.38 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 3.18 | 0.4 | T | SPMN1203404T | NX2525 | Cermet | S400 | ||
฿ 490.85 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3.18 | 0.8 | E | SPMN120308 | F7030 | การเคลือบผิว | S400 | ||
฿ 476.34 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3.18 | 1.2 | E | SPMN120312 | F7030 | การเคลือบผิว | S400 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 4.76 | 0.8 | E | SPMT120408-A | UP20M | การเคลือบผิว | TBE1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 4.76 | 0.8 | E | SPMT120408-A | UTi20T | คาร์ไบด์ | TBE1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
D1(มิลลิเมตร) | 12.7 | งานละเอียด | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง