(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SPMN ○○○, เม็ดมีด M-class (ไม่มีตัวตัดเศษ) สำหรับการตัดเหล็กหล่อแบบหยาบ
[คุณสมบัติ]
· แบบแผ่นแบน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดที่ไม่เสถียรเช่นการตัดที่ถูกขัดจังหวะด้วย ใบมีด สูง - ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม และที่นั่งที่มั่นคง
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดที่ไม่เสถียรเช่นการตัดแบบขัดจังหวะ
·เหมาะสำหรับงานกลึงและตัด เหล็กหล่อ หยาบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 355.40 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | 0.4 | SPMN090304 | HTi10 | - | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 355.40 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SPMN090304 | NX2525 | - | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SPMN090304 | UTi20T | - | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 355.40 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | 0.8 | SPMN090308 | HTi10 | - | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 355.40 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMN090308 | NX2525 | 678-2698 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 178.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMN090308 | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMN090308 | UTi20T | - | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 404.38 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | 0.4 | SPMN120304 | HTi10 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 238.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SPMN120304 | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | - | ||
฿ 246.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SPMN120304 | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | |
฿ 404.38 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SPMN120304 | UTi20T | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | SPMN120304 | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 404.38 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | 0.8 | SPMN120308 | HTi10 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 238.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMN120312 | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | - | ||
฿ 246.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMN120308 | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | |
฿ 490.85 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SPMN120308 | UP20M | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 442.18 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMN120308 | UTi20T | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | SPMN120308 | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 393.50 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 1.2 | 1.2 | SPMN120312 | HTi10 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 246.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SPMN120312 | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | |
฿ 246.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SPMN120312 | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | |
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SPMN120312 | UTi20T | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | SPMN120312 | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.18 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 491.46 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | 0.8 | SPMN120408 | HTi10 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 505.97 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMN120408 | UTi20T | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SPMN120412 | UTi20T | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 632.35 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMN150408 | UTi20T | - | 15.875 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 613.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SPMN150412 | UTi20T | - | 15.875 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 815.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SPMN190404 | UTi20T | - | 19.05 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 524.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SPMN190408 | UE6020 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | ||
฿ 815.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SPMN190408 | UTi20T | - | 19.05 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 524.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SPMN190412 | UE6020 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | ||
฿ 524.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SPMN190412 | UE6110 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SPMN190412 | UTi20T | - | 19.05 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ไม่มี เบรกเกอร์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | EPSR(°) | 90 | AN(°) | 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง