(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด อเนกประสงค์สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน ที่มี มุมคายเศษ 11° ประเภท การขัดเงา
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | D1(มิลลิเมตร) | 15.88 |
---|---|---|---|---|---|
S1(มิลลิเมตร) | 4.8 | งานละเอียด | C | honing | F |
สัญลักษณ์สัญกรณ์ | SPCG53Z | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | FF3000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPCG53Z-HTI05T ในชุด เม็ดมีด SPCG○○○
รหัสสินค้า |
---|
SPCG53Z-NX2525 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,645.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | NX2525 | Cermet |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง