(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีด SONX ○○○สำหรับเครื่องกัดเหล็กหล่อชนิดคมตัดที่มีความแข็งแรงสูง
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีดแนวตั้งที่มีปลายใบมีดแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับงานกัดหยาบ กับเหล็กหล่อที่หลากหลาย
· ออกแบบให้มีความแข็งแกร่งสูง เม็ดมีดจับยึดได้ง่าย และมีสินค้าหลากหลาย
·การตัดที่มีประสิทธิภาพ
[การใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ แบบแบน
รหัสสินค้า |
---|
SONX1206PER-MC5020 |
SONX1206PER-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์ เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,262.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กหล่อ | MC5020 | |
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | VP15TF |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | D1(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
S1(มิลลิเมตร) | 6.3 | งานละเอียด | N | honing | E |
สัญลักษณ์สัญกรณ์ | SONX1206PER | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | VOX400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง