(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดแบบเกลียวสำหรับเครื่องกัดปาดหน้าเอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· Square, holed, JH chip breaker.
·หน้าตัดมีเสถียรภาพแม้ในสภาวะที่มี โหลดไฟฟ้า มาก
· เม็ดมีดแบบไม่เจียร ที่มีความแม่นยำสูง ปลาย ใบมีดคมกัด แข็งแรงทนทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
·สำหรับการตัดขนาดกลางถึงหนัก
Outline Drawing ระบุขนาด
รหัสที่ ขนาดเกลียว | ความแม่นยำ | honing | การเคลือบผิว | ขนาด (มม.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F7030 | MC5020 | MP6120 | MP6130 | MP7130 | MP7140 | MP9120 | MP9130 | VP15TF | VP30RT | IC | S | BS | RE | |||
SOMT12T308PEER-JH | M | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12.7 | 3.97 | 1.4 | 0.8 |
รหัสสินค้า |
---|
SOMT12T308PEER-JH-MP6120 |
SOMT12T308PEER-JH-MP6130 |
SOMT12T308PEER-JH-VP15TF |
SOMT12T308PEER-JH-VP30RT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์ เกรด | รหัสของทรัสโก้ | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า | MP6120 | 668-9779 | - | ||
฿ 346.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า | MP6130 | 668-9787 | - | ||
฿ 334.00 | INSERTS | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | VP15TF | - | - | ||
฿ 334.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | VP30RT | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
D1(มิลลิเมตร) | 4.3 | S1(มิลลิเมตร) | 3.97 | RE(มิลลิเมตร) | 0.8 |
งานละเอียด | M | honing | E | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | SOMT12T308PEER-JH |
ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | IC(mm) | 12.7 | BS(mm) | 1.4 |
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | ASX400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง