(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน ที่มี มุมคายเศษ 15° ประเภทลิ่มอเนกประสงค์
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | D (15 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง |
---|---|---|---|---|---|
D1(มิลลิเมตร) | 12.7 | S1(มิลลิเมตร) | 3.18 | F1(มิลลิเมตร) | 1.2 |
งานละเอียด | K | honing | T | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | SDKN1203AEN |
สัญลักษณ์ เกรด | VP15TF | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | FMSD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง