1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด RPMT○○○ -JS【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เม็ดมีด RPMT○○○ -JS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 359.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ BRP ชนิด แบบกลม สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อเนกประสงค์

รหัสสินค้า
RPMT08T2M0E-JS-F7030
RPMT08T2M0E-JS-VP15TF
RPMT10T3M0E-JS-F7030
RPMT10T3M0E-JS-VP15TF
RPMT1204M0E-JS-F7030
RPMT1204M0E-JS-UTI20T
RPMT1204M0E-JS-VP15TF
RPMT1606M0E-JS-F7030
RPMT1606M0E-JS-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน D1
(มิลลิเมตร)
S1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ สัญลักษณ์ เกรด ประเภท วัสดุ

฿ 367.49

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส82.78RPMT08T2M0E-JSF7030การเคลือบผิว

฿ 2,817.00

MME MILLING CHIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง82.78RPMT08T2M0E-JSVP15TFการเคลือบผิว

฿ 429.17

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส103.97RPMT10T3M0E-JSF7030การเคลือบผิว

฿ 359.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 16 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง103.97RPMT10T3M0E-JSVP15TFการเคลือบผิว

฿ 493.88

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส124.76RPMT1204M0E-JSF7030การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ124.76RPMT1204M0E-JSUTi20Tคาร์ไบด์

฿ 4,414.00

MME MILLING CHIP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง124.76RPMT1204M0E-JSVP15TFการเคลือบผิว

฿ 758.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส166.35RPMT1606M0E-JSF7030การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง166.35RPMT1606M0E-JSVP15TFการเคลือบผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) R (แบบกลม) มุม กวาดล้าง P (11 °) งานละเอียด M
honing E เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน BRP