(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดสำหรับดอกเอ็นมิล มุมR ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ด้ามยาวตรง ปรับใช้กับชิ้นงานที่มีความลึกต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น
· รองรับการใช้งานได้หลายยี่ห้อ และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายประเภท
· มาพร้อมหัวกัดที่มีความทนทานสูง และมีรูจ่ายน้ำหล่อเย็น เป็นมาตรฐาน
· การการทำงานที่เสถียร โดยใช้แคลมป์จับที่ทนทาน สามารถจัดการกับการเจาะลึก มีความแม่นยำสูง
[การใช้งาน]
·สำหรับการตัด บ่า , หน้าแปลน, ลาดเอียง , การกลึงตามแบบ, งานเซาะร่อง, การเจาะรูเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
RDMW0517M0E-VP15TF |
RDMW0620M0E-VP15TF |
RDMW0724M0E-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 5 | 1.70 | RDMW0517M0E | VP15TF | |||
฿ 2,692.00 | MME MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 6 | 1.99 | RDMW0620M0E | VP15TF | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 7 | 2.38 | RDMW0724M0E | VP15TF |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | R (แบบกลม) | มุม กวาดล้าง | D (15 °) | งานละเอียด | M |
---|---|---|---|---|---|
honing | E | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | ARX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง