(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ OCTACUT เม็ดมีด มีดแปดเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
OEMX12T3EER1-JS-F7030 |
OEMX12T3ESR1-F7030 |
OEMX12T3ETR1-NX4545 |
OEMX1705EER1-JS-F7030 |
OEMX1705ESR1-F7030 |
OEMX1705ETR1-JS-VP15TF |
OEMX1705ETR1-NX4545 |
OEMX1705ETR1-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12.7 | 3.97 | 1 | E | OEMX12T3EER1-JS | F7030 | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12.7 | 3.97 | 1 | S | OEMX12T3ESR1 | F7030 | การเคลือบผิว | ||
฿ 422.52 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12.7 | 3.97 | 1 | T | OEMX12T3ETR1 | NX4545 | Cermet | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 17 | 5 | 1.4 | E | OEMX1705EER1-JS | F7030 | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 17 | 5 | 1.4 | S | OEMX1705ESR1 | F7030 | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 17 | 5 | 1.4 | T | OEMX1705ETR1-JS | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 559.79 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 17 | 5 | 1.4 | T | OEMX1705ETR1 | NX4545 | Cermet | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 17 | 5 | 1.4 | T | OEMX1705ETR1 | VP15TF | การเคลือบผิว |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | O (แปดเหลี่ยมปกติ) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | งานละเอียด | M |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | OCTACUT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง