(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด ดอกกัดฉาก สำหรับ เซาะร่องลึก
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด ประเภทขอบหยักช่วยลดแรงกระแทกและลดความต้านทานการตัด
· แคลมป์ยึด แข็งแรง
· ใช้การตัด ส้น เกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการกัด บ่า และการกัดหยาบผนัง
รหัสสินค้า |
---|
MPMX120412-WH-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์ เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | VP15TF |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | D1(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | RE(มิลลิเมตร) | 1.2 | งานละเอียด | M |
honing | E | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | MPMX120412-WH | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | SPX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง