(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ด เม็ดมีด เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ ชนิด CBJPR และดอกสว่าน แท็บ
รหัสสินค้า |
---|
MPMT070308-UP20M |
MPMT070308-UTI20T |
MPMT090308-UP20M |
MPMT090308-UTI20T |
MPMT090308-VP15TF |
MPMT120408-UP20M |
MPMT120408-UTI20T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 463.04 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 7.94 | 3.18 | MPMT070308 | UP20M | การเคลือบผิว | ||
฿ 378.98 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 7.94 | 3.18 | MPMT070308 | UTi20T | คาร์ไบด์ | ||
฿ 505.97 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 9.525 | 3.18 | MPMT090308 | UP20M | การเคลือบผิว | ||
฿ 422.52 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 9.525 | 3.18 | MPMT090308 | UTi20T | คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 9.525 | 3.18 | MPMT090308 | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 722.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12.7 | 4.76 | MPMT120408 | UP20M | การเคลือบผิว | ||
฿ 568.25 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 12.7 | 4.76 | MPMT120408 | UTi20T | คาร์ไบด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | RE(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | M | honing | E | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | CBMP, ECMPTAB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง