(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ SPX เม็ดมีด สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ
รหัสสินค้า |
---|
JPMX140412-WH-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | L1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 14.3 | JPMX140412-WH | VP15TF |
กำลังโหลด …
มุม กวาดล้าง | P (11 °) | L2(มิลลิเมตร) | 12.7 | S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
---|---|---|---|---|---|
RE(มิลลิเมตร) | 1.2 | งานละเอียด | M | honing | E |
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | SPX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง