1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด JPMT ○○○ -E

เม็ดมีด JPMT ○○○ -E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 367.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ด เม็ดมีด เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ ชนิด CBJPR และดอกสว่าน แท็บ

รหัสสินค้า
JPMT060204-E-UP20M
JPMT060204-E-UTI20T
JPMT060204-E-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน honing สัญลักษณ์ เกรด ประเภท วัสดุ

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลสSUP20Mการเคลือบผิว

฿ 367.49

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อEUTi20Tคาร์ไบด์

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงSVP15TFการเคลือบผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม กวาดล้าง P (11 °) L2(มิลลิเมตร) 7.94 D1(มิลลิเมตร) 6.5
S1(มิลลิเมตร) 2.38 RE(มิลลิเมตร) 0.4 B3(°) 11
งานละเอียด M สัญลักษณ์สัญกรณ์ JPMT060204-E เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน CBJP, แท็บ