(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ DCCC คัตเตอร์ ใบมีดลบคม ยาว.
รหัสสินค้า |
---|
CCMX09T308EN-A-F7030 |
CCMX09T308EN-A-UP20M |
CCMX09T308EN-A-VP15TF |
CCMX083508EN-A-F7030 |
CCMX083508EN-A-UP20M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 505.97 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 9.525 | 3.97 | CCMX093508EN-A | F7030 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 9.525 | 3.97 | CCMX09T308EN-A | UP20M | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 9.525 | 3.97 | CCMX093508EN-A | VP15TF | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 7.94 | 3.5 | CCMX083508EN-A | F7030 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 7.94 | 3.5 | CCMX083508EN-A | UP20M |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | C (รูปทรงเพชร 80 °) | มุม กวาดล้าง | C (7 °) | RE(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | M | honing | E | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | DCCC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง