(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ BAP นี่คือ รูปทรง ใบมีดลบคม แบบแรกที่แนะนำซึ่งเน้นความคม
รหัสสินค้า |
---|
APMT1135PDER-M0-F7030 |
APMT1135PDER-M1-F7030 |
APMT1135PDER-M2-F7030 |
APMT1135PDER-M2-NX4545 |
APMT1135PDER-M2-VP15TF |
APMT1604PDER-M2-F7030 |
APMT1604PDER-M2-NX4545 |
APMT1604PDER-M2-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 505.97 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3.5 | 1.8 | 0.2 | APMT1135PDER-M0 | F7030 | การเคลือบผิว | BAP300SPM2 | |||
฿ 505.97 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3.5 | 1.5 | 0.4 | APMT1135PDER-M1 | F7030 | การเคลือบผิว | BAP300SPM2 | |||
฿ 505.97 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3.5 | 1.2 | 0.8 | APMT1135PDER-M2 | F7030 | การเคลือบผิว | BAP300SPM2 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3.5 | 1.2 | 0.8 | APMT1135PDER-M2 | NX4545 | Cermet | BAP300SPM2 | |||
฿ 4,970.00 | MME MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 3.5 | 1.2 | 0.8 | APMT1135PDER-M2 | VP15TF | การเคลือบผิว | BAP300SPM2 | ||
฿ 573.70 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 4.76 | 1.4 | 0.8 | APMT1604PDER-M2 | F7030 | การเคลือบผิว | BAP400SRM2 | |||
฿ 478.80 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 4.76 | 1.4 | 0.8 | APMT1604PDER-M2 | NX4545 | Cermet | BAP400SRM2 | |||
฿ 5,288.00 | MME MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 22 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 4.76 | 1.4 | 0.8 | APMT1604PDER-M2 | VP15TF | การเคลือบผิว | BAP400SRM2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | งานละเอียด | M |
---|---|---|---|---|---|
honing | E |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง