(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ BAP สำหรับการแปรรูป อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
APGT1135PDFR-G2-HTI10 |
APGT1604PDFR-G2-HTI10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.74 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | 3.5 | 1.2 | APGT1135PDFR-G2 | BAP300 | ||
฿ 586.40 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | 4.76 | 1.4 | APGT1604PDFR-G2 | BAP400 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
RE(มิลลิเมตร) | 0.8 | งานละเอียด | G | honing | F |
สัญลักษณ์ เกรด | HTi10 | ประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง