1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เม็ดมีดสำหรับคัตเตอร์ เม็ดมีดAomt -M【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

INSERT FOR ROTATING TOOLS

เม็ดมีดสำหรับคัตเตอร์ เม็ดมีดAomt -M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ APX นี่คือ รูปทรง ใบมีดลบคม แบบแรกที่แนะนำซึ่งเน้นความคม

รหัสสินค้า
AOMT123632PEER-M-MP9130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน จำนวนมุมที่ใช้ได้ L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
S1
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
RE
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ สัญลักษณ์ เกรด รหัสของทรัสโก้ เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน การแสดงตนของข้อมูล CAD
(2D/3D)

฿ 330.00

INSERT FOR ROTATING TOOLS 10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม2126.63.60.43.2AOMT123632PEER-MMP9130667-6910APX30003D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) มุม กวาดล้าง อื่น ๆ งานละเอียด M
honing E ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AOMT123632PEER-M-MP9130 ในชุด เม็ดมีดสำหรับคัตเตอร์ เม็ดมีดAomt -M

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AOMT123602PEER-M-MP9120
AOMT123602PEER-M-MP9130
AOMT123602PEER-M-VP15TF
AOMT123632PEER-M-VP15TF
AOMT123632PEER-M-VP20RT
AOMT184804PEER-M-MP6120
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน จำนวนมุมที่ใช้ได้ L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
S1
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
RE
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ สัญลักษณ์ เกรด รหัสของทรัสโก้ เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน การแสดงตนของข้อมูล CAD
(2D/3D)

฿ 330.00

10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม2126.63.61.80.2AOMT123602PEER-MMP9120667-6308APX30003D

฿ 330.00

10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม2126.63.61.80.2AOMT123602PEER-MMP9130667-6316APX30003D

฿ 320.00

10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง-126.63.61.80.2AOMT123602PEER-MVP15TF-APX3000-

฿ 320.00

10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง-126.63.60.43.2AOMT123632PEER-MVP15TF-APX3000-

฿ 320.00

10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ-126.63.60.43.2AOMT123632PEER-MVP20RT-APX3000-

฿ 372.00

10 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน เหล็กกล้า21894.81.80.4AOMT184804PEER-MMP6120667-6979APX40003D