1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เม็ดมีด AOGT ○○○ -GM (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด AOGT ○○○ -GM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 428.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ APX สำหรับการแปรรูป อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
AOGT123602PEFR-GM-TF15
AOGT123604PEFR-GM-TF15
AOGT123608PEFR-GM-TF15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งF1
(มิลลิเมตร)
RE
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์

฿ 4,850.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 13 วัน 1.80.2AOGT123602PEFR-GM

฿ 478.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 16 วัน 1.60.4AOGT123604PEFR-GM

฿ 428.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 1.20.8AOGT123608PEFR-GM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) มุม กวาดล้าง อื่น ๆ วัสดุชิ้นงาน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
L1(มิลลิเมตร) 12 L2(มิลลิเมตร) 6.6 S1(มิลลิเมตร) 3.6
งานละเอียด G honing F สัญลักษณ์ เกรด TF15
ประเภท วัสดุ คาร์ไบด์ เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน APX3000