1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด AEMW ○○○ (รหัสสินค้า)

MME MILLING CHIP

เม็ดมีด AEMW ○○○
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· รูปทรง: A (สี่เหลี่ยมด้านขนาน 85°)" คุณสมบัติ วัสดุ " · UP20M แสดงถึง วัสดุฐาน โลหะ คาร์ไบด์

รหัสสินค้า
AEMW150308ER-UTI20T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) มุม กวาดล้าง E (20 °) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ
L1(มิลลิเมตร) 15.875 L2(มิลลิเมตร) 9.525 S1(มิลลิเมตร) 3.18
RE(มิลลิเมตร) 0.8 งานละเอียด M honing E
สัญลักษณ์สัญกรณ์ AEMW150308ER สัญลักษณ์ เกรด UTi20T ประเภท วัสดุ คาร์ไบด์
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน BAE