(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อมูลจำเพาะ]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์: ไม่มี
· รูปทรง: R (วงกลม)
· ร่อง
/รู: X (พิเศษ)
· มุมคายเศษ: บวก 7° (C)
·ใช้ (เบรกเกอร์): การตัดปานกลาง[คุณสมบัติ เกรด]
· MC5005/ MC5015 เป็น เกรด เม็ดมีด มีดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงตามกระแสนิยม เป็น เกรด แรกที่แนะนำสำหรับการกลึง เหล็กหล่อ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์และเครื่องจักรก่อสร้างเป็นหลัก
· MC6025 เป็น เกรด คาร์ไบด์ เคลือบ CVD สำหรับการกลึง เหล็กกล้า ประสิทธิภาพสูง
· MP3025 เป็น เกรด เซอร์เม็ต เคลือบ PVD สำหรับการกลึง เหล็กกล้า
· NX2525 คือ
เกรด เซอร์เม็ต สำหรับกลึง เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
· NX3035 เป็น เกรด เซอร์เม็ต สำหรับการตัดทั่วไปของ เหล็กละมุน เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม
· UC5115 คือ
เกรด เคลือบ CVD สำหรับการตัด เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว
· UE6020 ใช้สำหรับการตัด เหล็กกล้า ที่ไม่เสถียร (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· UE6105 ตัด เหล็กกล้า ได้อย่างมั่นคง (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
- UE6110 เป็น เกรด เคลือบ CVD สำหรับการกลึง เหล็กกล้า ประเภทต่างๆ เช่น เหล็กละมุน เหล็กกล้าคาร์บอน ตลับลูกปืน/รองลื่น และ เหล็กกล้า เหล็กกล้า สารตะกั่ว
· UH6400 เป็น เกรด เคลือบ CVD สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า
· US735/US7020 เป็นเกรดเคลือบ CVD สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สเตนเลส ซึ่งเป็น วัสดุตัดยาก มาก
· US905 เป็น เกรด ที่ดีที่สุดสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงในกลุ่มการตัดที่มั่นคงของโลหะผสม ทนความร้อน ซึ่งเป็น โลหะตัดเฉือนยาก ยาก
· VP05RT เป็นโลหะผสม ทนความร้อน ตัดยากซึ่งมีความต้านทานการสึกหรอที่ดีขึ้น และเป็น เกรด คาร์ไบด์ ซีเมนต์ที่มีความแข็งสูงสำหรับการกลึงความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูงในช่วงการตัดที่ค่อนข้างคงที่
· VP10RT เป็นโลหะผสม ทนความร้อน ตัดได้ยาก โดยมีความ สมดุล ที่ยอดเยี่ยมของความทนทานต่อการสึกหรอ ความต้านทานการ การแตกหัก และความต้านทานสำหรับการกลึง
รหัสสินค้า |
---|
RCMX1003M0-US735 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | RCMX1003M0 | US735 | 10 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.6 | 3.18 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | R (แบบกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | AN(°) | 7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RCMX1003M0-US735 ในชุด RC พร้อมรู○○ -type, RCMX ○○○
รหัสสินค้า |
---|
RCMX1003M0-NX3035 |
RCMX1003M0-UE6020 |
RCMX1003M0-UE6110 |
RCMX1003M0-VP05RT |
RCMX1204M0-MC5015 |
RCMX1204M0-MP3025 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | RCMX1003M0 | NX3035 | 10 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.6 | 3.18 | ||
฿ 160.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | RCMX1003M0 | UE6020 | 10 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.6 | 3.18 | |
฿ 160.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | RCMX1003M0 | UE6110 | 10 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.6 | 3.18 | |
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | RCMX1003M0 | VP05RT | 10 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.6 | 3.18 | ||
฿ 222.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | RCMX1204M0 | MC5015 | 12 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.2 | 4.76 | |
฿ 479.36 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | RCMX1204M0 | MP3025 | 12 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.2 | 4.76 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง