(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับกลึง
รหัสสินค้า |
---|
WPGT040202-MD220 |
WPGT040204-MD220 |
WPGT060302-MD220 |
WPGT060304-MD220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ใหม่ (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 0.2 | 0.2 | WPGT040202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 0.4 | 0.4 | WPGT040204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 0.2 | 0.2 | WPGT060302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.4 | ||
฿ 4,136.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 0.4 | 0.4 | WPGT060304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | MD220 | ประเภท วัสดุ | กรมควบคุมมลพิษ |
เบรกเกอร์ | ประเภทการ งานลับคม/งานเจียรไน | ใช้ | การขัดเงา การตัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง