(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับกลึง
รหัสสินค้า |
---|
DNGN110308-MBS140 |
DNGN110312-MBS140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | ขนาด ใหม่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,280.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.8 | 0.8 | DNGN110308 | 0.8 | ||
฿ 7,280.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.2 | 1.2 | DNGN110312 | 1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | รายละเอียด วัสดุ | MBS140 | ประเภท วัสดุ | CBN ที่ ตัน |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 9.525 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 3.18 | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ใช้ | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง