(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับกลึง
รหัสสินค้า |
---|
VDGX160302L-HTI10 |
VDGX160302R-HTI10 |
VDGX160304L-HTI10 |
VDGX160304R-HTI10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 702.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | VDGX160302L | ||
฿ 702.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | VDGX160302R | ||
฿ 702.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | VDGX160304L | ||
฿ 702.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | VDGX160304R |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง | มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | HTi10 |
ประเภท วัสดุ | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง