(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
See-2L:พื้นผิว คาร์ไบด์ ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ทั่วไป 2 ร่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)(φ) | 3 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 55 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 45 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 | ด้านล่างมุมเทเปอร์เรียว B1(°) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง