(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการนำ ตลับลูกปืน ขนาดใหญ่มาใช้และ OD ของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา กลางได้รับการปรับปรุงให้หนาขึ้นเพื่อให้ทนต่อการรับน้ำหนักที่มากขึ้นกว่า รุ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
RHB5-303 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | θ | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,523.33 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | MT5 | พร้อม ซีล | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 90° | 45 | 259 | TIR0.007 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | คุณสมบัติ | มีการใช้ ตลับลูกปืน ขนาดใหญ่และทำให้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ และ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เซนเซอร์ มีความหนาเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า รุ่นมาตรฐานสินค้าสั่งทำφ80-1 / 10, φ80-1 / 20 (เมตริก), φ100-1 / 20 (เมตริก) สามารถทำได้ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RHB5-303 ในชุด ศูนย์ การรีด HB
รหัสสินค้า |
---|
RHB5-002 |
RHB5-003 |
RHB5-301 |
RHB5-302 |
RHB6-001 |
RHB6-301 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | θ | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,523.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | MT5 | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 75° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
฿ 42,523.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | MT5 | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 90° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
฿ 42,523.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | MT5 | พร้อม ซีล | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 60° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
฿ 42,523.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | MT5 | พร้อม ซีล | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 75° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
฿ 127,668.49 | 1 ชิ้น | 8 วัน | MT6 | - | 147 | 63 | 4 | 190 | 8 | 100 | 60° | 60 | 350 | TIR0.010 | ||
฿ 127,668.49 | 1 ชิ้น | 8 วัน | MT6 | พร้อม ซีล | 147 | 63 | 4 | 190 | 8 | 100 | 60° | 60 | 350 | TIR0.010 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง