(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องประดับ ตัดผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ -17A เป็นชนิดที่ ละเอียด และเหมาะสำหรับการตัด เกลียว และการแปรรูป พื้นผิว
·ใช้ตลับลูกปืน 3 ตลับรวมทั้งตลับลูกปืน 2 เข็มและตลับลูกปืนกันรุน 1 ชิ้นภายในผลิตภัณฑ์นี้และเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก
·เนื่องจากส่วนหัวของตัวเครื่องอยู่ในระยะ 60 องศาจากปลายตรงกลางจึงไม่มีการรบกวนความคืบหน้าของบิตเครื่องมือ
· ซีล V ถูกนำมาใช้และเหมาะสมเมื่อใช้ น้ำมันตัดกลึง
รหัสสินค้า |
---|
R103-301 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | อี (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,378.41 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | ไม่มีข้อมูล | ซีล 103 ก | 41 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 42 | วันที่ 31 | - | 158.5 | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | คุณสมบัติ | -17A เป็นชนิดบางและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด เกลียว และการปาดหน้าเครื่องจักร นี้ได้รับการออกแบบให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ขนาดเล็กและใช้ ตลับลูกปืน เข็ม สองตัวและ ตลับลูกปืน แรงดึง สามตัวเนื่องจากส่วน หัว ตัวเครื่อง อยู่ใน มุม 60 °จาก ปลาย ตรงกลางจึงไม่รบกวนการเข้าของ เครื่องมือตัดเจาะมี ซีล V และเหมาะสำหรับการใช้ น้ำมันตัดกลึง | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) | TIR0.005 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R103-301 ในชุด การรีด เซ็นเตอร์ 100 พร้อม สติ๊กเกอร์
รหัสสินค้า |
---|
R102-301 |
R102-321 |
R103-302 |
R103-317 |
R103-321 |
R103-322 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | อี (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,719.88 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT2 | ไม่มีข้อมูล | เครื่องมือ 102 ก | 37 | 23 | 10 | 69 | 4 | 36.5 | 27.7 | - | 133.2 | - | ||
฿ 22,043.86 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT2 | ใช่ | ซีล 102 A พร้อม คาร์ไบด์ | 37 | 23 | 10 | 69 | 4 | 36.5 | 27.7 | - | 133.2 | 6 | ||
฿ 16,378.41 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | ไม่มีข้อมูล | ซีล 103B | 41 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 42 | วันที่ 31 | - | 158.5 | - | ||
฿ 18,751.26 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | ไม่มีข้อมูล | ซีล103-17A | 41 | 26 | 12 | 85.5 | 4.5 | 42 | 40 | 20 | 167.5 | - | ||
฿ 22,305.10 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | ใช่ | ซีล 103 A พร้อม คาร์ไบด์ | 41 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 42 | วันที่ 31 | - | 158.5 | 8 | ||
฿ 23,028.93 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | ใช่ | ซีล 103B พร้อม คาร์ไบด์ | 41 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 42 | วันที่ 31 | - | 158.5 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง