1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รูคว้าน【1-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รูคว้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 664.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ เหล็กกล้าโคบอลต์ความแข็งแรงสูงเป็นส่วนประกอบหลักและมีความทนทานต่อการสึกหรอและทนความร้อนดีเยี่ยม
· คายเศษง่ายเนื่องจากมี 3 ร่อง ได้ชิ้นงานที่สวยงาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก วัสดุการหล่อ สเตนเลส
· งานลบมุม
· งานลบครีบ
· อุปกรณ์สำหรับคว้านรูใน

คุณสมบัติ

●ด้วยการนำ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ มาใช้เป็น วัสดุฐาน ทำให้ทนต่อการสึกหรอและ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
●ด้วยการใช้ รูปทรง ขอบ ใบมีดลบคม 3 แฉก ความสามารถในการคายประจุของผงตัดเป็นสิ่งที่ดีและทำให้เกิด การขัดเงา ที่สวยงาม

การใช้

●วัสดุชิ้นงาน:การหล่อ สเตนเลส

สเปค

●3 ใบมีด
●มุมบริเวณปลายแหลม:90 °
●ไม่มีการ การเคลือบผิว

วัสดุ

●เหล็กกล้า ความเร็วสูง โคบอลต์ ( เหล็กกล้าไฮสปีด-CO)
รหัสสินค้า
TCS63
TCS83
TCS104
TCS124
TCS165
TCS205
TCS250
TCS370
TSCS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบ มี ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนชุดที่รวม
(ชิ้น)
คลองเลื่อย เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)

฿ 664.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว456.31.553302-118110 ก--

฿ 729.39

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว508.32.063302-119014 ก--

฿ 941.00

TRC COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว5010.42.563302-120315 ก--

฿ 1,034.00

TRC COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว5412.42.883302-121126 ก--

฿ 1,067.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว6016.53.2103302-122036 ก--

฿ 1,760.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว6320.53.5103302-123852 ก--

฿ 1,932.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว6725.03.8103302-124662 ก--

฿ 7,656.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุ เดียว9037.04.8123302-1254192 ก--

฿ 6,727.00

COUNTER SINKS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน คลองเลื่อย 6 ชิ้น-----302-0657457 ก. / คลองเลื่อย66.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลมเครื่องตัด (°) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การเคลือบผิว Y/N NA วัสดุ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าไฮสปีด-CO) คุณสมบัติ ใช้ เหล็กกล้า โคบอลต์ มีความแข็งแรง สูง เป็น วัสดุฐาน และ ทนต่อการ สึกหรอและ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมมันง่าย expels ชิปเพราะมันใช้ขอบขลุ่ย 3 การขัดเงา