1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเคาะชนิด ECP ซีรีส์ CA

เครื่องเคาะชนิด ECP ซีรีส์ CA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,574.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขจัดข้อกังวลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์
·ชนิดดินสอบาง
· ฟังก์ชั่น ถูก จำกัด ไว้ที่ ความตึง (การป้องกัน คลองเลื่อย สกรู ตื้น)
·ร่วมกับ TCA-S คอลเลท มันคือความยาวเช่นเดียวกับการชุมนุม SA-III ชนิดกรีดและเพื่อให้สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรม
· ความตึง ป้องกันการบิ่น ฯลฯ แม้ใน วัสดุ ยากต่อการใช้ เครื่องจักร

รหัสสินค้า
BT40-ECP1022
BT40-ECP412
BT50-ECP1022
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท แกนหมุน ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
C1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
ช่วงความจุ มวล
(ก.)
G1
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)

฿ 15,038.13

KAK TAPPER 1 ชิ้น 8 วัน BT401955015M10 to M242060M10 P1.0140

฿ 12,574.59

KAK TAPPER 1 ชิ้น 8 วัน BT401503510M4 ถึง M121450M8 P1.0117

฿ 24,247.00

KAK TAPPER 1 ชิ้น 16 วัน BT501955015M10 to M244520M10 P1.0140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (อุปกรณ์หลัก) Machining Centers คุณสมบัติ รับข้อผิดพลาดจากการซิงโครต้องกังวล ดินสอชนิดแคบ ฟังก์ชั่น จำกัด เฉพาะ ความตึง เท่านั้น (การป้องกัน เกลียว ตื้น) เมื่อใช้ร่วมกับ คอลเลท TCA-S มันมีความยาวเท่ากับแทปเปอร์ประเภท SA-III ทั่วไปดังนั้นสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรม ความตึง ช่วยป้องกันการบิ่นแม้ใน วัสดุ เครื่องจักร ยาก