(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน ก้านขนาด 1 มม. สำหรับงานที่มีความละเอียดสูง และเจาะได้จำนวนมาก
รหัสสินค้า |
---|
AMSD-0005 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางφD (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,288.53 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้า / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ชนิด พีวอท | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | ก้าน d(มิลลิเมตร) | 1 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 |
การบิดเป็นเกลียว(°) | 30 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | +0~-0.005 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AMSD-0005 ในชุด เกลียว ขนาดเล็ก ก้านขนาด 1 มม
รหัสสินค้า |
---|
AMSD-0006 |
AMSD-0007 |
AMSD-0008 |
AMSD-0009 |
AMSD-0010 |
AMSD-0011 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางφD (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,898.49 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.06 | 0.5 | ||
฿ 2,386.36 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.07 | 0.5 | ||
฿ 1,801.01 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.08 | 0.5 | ||
฿ 1,540.99 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.09 | 0.5 | ||
฿ 1,226.47 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 1 | ||
฿ 1,078.34 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.11 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง