(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านเฉพาะสำหรับรูนำสำหรับการกลึงขนาดเล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ยากต่อการตรวจสอบ ตำแหน่ง รูและ งานละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางรู ทนทานต่อการสึกหรอและอายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยการเคลือบ TiAlN เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กจาก ⌀0.03 ถึง ⌀0.3 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
รหัสสินค้า |
---|
V-ADPF309-0026 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ง (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | การทำให้ผอมบาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,203.69 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.26 | 0.5 | -0.007 to -0.014 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / ขุดเจาะ | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 38 |
ก้าน d(มิลลิเมตร) | 3 | การบิดเป็นเกลียว(°) | 25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-ADPF309-0026 ในชุด ก้าน 3 มม. สำหรับ ปลาย ดอกสว่าน ชี้ เหล็กกล้า 90° (เคลือบ TiAℓN)
รหัสสินค้า |
---|
V-ADPF309-0005 |
V-ADPF309-0006 |
V-ADPF309-0007 |
V-ADPF309-0027 |
V-ADPF309-0028 |
V-ADPF309-0029 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ง (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | การทำให้ผอมบาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,692.64 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.1 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 4,086.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.06 | 0.1 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 3,139.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.07 | 0.1 | -0.002 to -0.009 | - | ||
฿ 2,203.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.27 | 0.5 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.28 | 0.5 | -0.007 to -0.014 | - | ||
฿ 2,203.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.29 | 0.5 | -0.007 to -0.014 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง