(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· เอาต์พุต ด้านรอง:Hi / Lo 2 ขั้นตอนสลับได้
· บล็อคขับเคลื่อน ใช้งานได้:CLT-30 / CL-2000, CL-3000CLT-60 / CL-2000, CL-3000, CL-4000, CL-6000, CL6500, A-4500, A-5000
แบบชาร์จไฟได้ | × | เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | ความสูง(มิลลิเมตร) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 88 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 210 | พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต(V) | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240 |
มวล(ก.) | 830 | การใช้พลังงาน(W) | 48 | รหัสของทรัสโก้ | 344-4490 |
เอาต์พุต รอง | การสลับ Hi / Lo 2 สเตจ | ความยาว สายพาวเวอร์ AC | 1.8 ม. (สายไฟ เต้าเสียบ พร้อม สายดิน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLT-60 ในชุด ตัวควบคุม CLT / Mini ( พาวเวอร์ซัพพลาย 1 ยูนิต)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง