(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท น้ำมัน มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีเยี่ยมมี ความทนทาน เหนือกว่าเมื่อเทียบกับประเภทที่ไม่มี น้ำมัน
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์) | 0.75 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 1 เฟส 100 | อุปกรณ์ควบคุม ความดัน(MPa) | 0.67 ถึง 0.85 |
---|---|---|---|---|---|
ความจุ ถังน้ำ(L) | 30 | ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) | 60/65 (50/60 เฮิร์ต) | น้ำหนัก(ก.) | 30000 |
ขนาดหน่วย (กว้าง x ยาว x สูง)(มิลลิเมตร) | 740 × 355 × 635 | เวลาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง(นาที) | 60 | สเปค | สวิตช์ความดัน ชนิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง