(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้เม็ดมีดจากผู้ผลิตเครื่องมือตัด
รหัสสินค้า |
---|
TBS913L |
TBS916L |
TBS919L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | L (มิลลิเมตร) | □ ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด | ประแจ | ปลาย รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,864.15 | MYO THROWAWAY BORING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 80 | 13 | MS4011A | TF15 | CC□□09T3□□ | ||
฿ 4,864.15 | MYO THROWAWAY BORING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 120 | 16 | MS4011A | TF15 | CC□□09T3□□ | ||
฿ 5,287.44 | MYO THROWAWAY BORING CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 | 140 | 19 | MS5011A | TF20 | CC□□12O4□□ |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | คว้านรูด้านหลังตัว L 90° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง