(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวจับ มี ลูกกลิ้ง หลาย เข็ม เพิ่มขึ้นและร่องเรียวที่ 6 ตำแหน่ง รู ซึ่งไม่ส่งผลต่อ ความแข็งเกร็ง โดยมีกำลัง ตัวจับชิ้นงาน 500 กก. - ม.
·รับประกัน 10 μที่ ปลาย 150 มม. จากปาก หัวจับ
·ประกอบด้วย นิกเกิล โครเมี่ยม และโมลิบดีนัม
· เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ชุบแข็งและย่อยเป็นศูนย์เพื่อรับประกันอายุ ผลิตภัณฑ์ ยาวนาน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | Machining Centers | ประเภท แกนหมุน | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ / กัดหน้าเรียบ / เครื่องคว้าน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | BT50 | φd(มิลลิเมตร) | 25 |
D(มิลลิเมตร) | 60 | H(มิลลิเมตร) | 80 | L(มิลลิเมตร) | 250 |
คุณสมบัติ | ตัวจับมีความแข็งแรง : ภายในเพิ่มลูกปืนเข็มจำนวนมาก ทำให้ตัวจับมีความแข็งแรง มีร่องภายใน มาพร้อมกับหัวจับแบบเทเปอร์รับแรงบิดได้ถึง 500 Kg-m การรับประกันความแม่นยำ: รับประกันความแม่นยำที่ 10 µ ตั้งแต่ปลายหัวจับถึงปลาย 150 มม. อายุการใช้งาน: ประกอบด้วย นิกเกิล โครเมี่ยม โมลิบดีนัม เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ถูกชุบแข็งด้วยกรรมวิธีป้องกันสนิม พิเศษ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน | G | M22XP1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT50-MMC25-250 ในชุด MMC Mill-Max หัวจับคอลเลทชัค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง