1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"GP เครื่องขัดกระดาษทราย เฟลท์" ( ชนิดเกลียวใน โดยตรง / สำหรับเช็ด)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

"GP เครื่องขัดกระดาษทราย เฟลท์" ( ชนิดเกลียวใน โดยตรง / สำหรับเช็ด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,014.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้จาระบี / น้ำมันขัดตามการใช้งานเพื่อทากระจกเงา
·ด้วย อแดปเตอร์/ตัวแปลง เพลา 6 มม. สามารถใช้กับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง ได้
·ติดตั้งโดยการขันเข้ากับ เพลา ของ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ โดยตรง
·ชนิดอ่อนเหมาะสำหรับโลหะอ่อนเช่น ทองแดง และ อะลูมิเนียม
·ชนิด ชนิดเกลียวใน โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการขัดพื้นผิวและกระจกเงา
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

คุณสมบัติ

● ใช้องค์ประกอบของ น้ำมัน และไขมันตามการ การใช้งาน และทำให้ พื้นผิว กระจก การขัดเงา

การใช้

● เหมาะสำหรับการขัดผิวและการตกแต่งพื้นผิวกระจก

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา x ขนาดเกลียว (มม.): 100 x 25 x M10 (P1.5)
● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 36.6 เมตร / วินาที (2198 เมตร / นาที)

อุปกรณ์เสริม

● อะแดปเตอร์ เพลา 6 มม. 1 ชิ้นต่อกล่อง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย หมายเลข วัตถุ: GPS-J6-1P)
รหัสสินค้า
GPSF10025H
GPSF10025S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 7,015.00

FELT DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ประเภทแข็ง114-6530520 ก. / กล่อง

฿ 5,014.00

FELT DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน แบบอ่อน114-6548400 ก. / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เฟลท์ แผ่นดิสก์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนา(มิลลิเมตร) 25
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M10(P1.5) อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 7000 ชิ้น / กล่อง 5 (ชิ้น)
คุณสมบัติ ใช้จาระบี / น้ำมันขัดตามการใช้งานเพื่อทากระจกเงาด้วย อแดปเตอร์/ตัวแปลง เพลา 6 มม. สามารถใช้กับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง ได้ การใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดพื้นผิวและกระจกเงา ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 36.6 ม. / วินาที (2198 ม. / นาที)