1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"จานขัดสักหลาด" (ชนิดขันเกลียวเข้าโดยตรง)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

"จานขัดสักหลาด" (ชนิดขันเกลียวเข้าโดยตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,714.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สารขัดแบบไขมัน/น้ำมัน (Blue rod, White rod, Tripoli) ตามการใช้งาน และทำผิวสำเร็จเงาแบบกระจก
· ชนิดขันเกลียวเข้าโดยตรง
[การใช้งาน]
· สำหรับการขัดเงาวาวและขัดถูผิวสำเร็จแบบกระจก

คุณสมบัติ

● ใช้ส่วนผสมของน้ำมันและไขมัน (green rouge, white bar, tripoli) ตามการใช้งาน และให้ผิวสำเร็จแบบกระจก

การใช้งาน

● การขัดเงาผิวสำเร็จแบบกระจก การขัดเงาวาว การถู

รายละเอียดจำเพาะ

● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 41.9 ม./วินาที (2512 ม./นาที)
รหัสสินค้า
FD100AL-H
FD100AL-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 2,624.00

FELT DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ประเภทแข็ง216-2032330 ก. / กล่อง

฿ 1,714.00

FELT DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน แบบอ่อน216-2041290 ก. / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เฟลท์ แผ่นดิสก์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนา(มิลลิเมตร) 10
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M10(P1.5) อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 8000 ชิ้น / กล่อง 5 (ชิ้น)
คุณสมบัติ ใช้สารขัดแบบไขมัน/น้ำมัน (Blue rod, White rod, Tripoli) ตามการใช้งาน และทำผิวสำเร็จเงาแบบกระจก การใช้งาน สำหรับการขัดเงาวาวและขัดถูผิวสำเร็จแบบกระจก ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 41.9 ม./วินาที (2512 ม./นาที)