(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทา จาระบี/ น้ำมัน สารขัดถู เพื่อ เฟลท์ สำหรับ การขัดเงา กระจกสามารถใช้เช็ดโดยไม่ต้องใช้ สารขัดถู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเคลือบกระจกเช็ดและขัดเงากระจก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
ชนิด | เฟลท์ แผ่นดิสก์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 | ชิ้น / กล่อง | 5 (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | 402-6721 | มวล | 325 ก. / กล่อง | คุณสมบัติ | ใช้ จาระบี/ น้ำมัน สารขัดถู ที่ เฟลท์ เพื่อ การขัดเงา กระจกสามารถใช้เช็ดโดยไม่ต้องใช้ สารขัดถู |
การใช้งาน | สำหรับการเคลือบกระจกเช็ดและขัดเงากระจก | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 62.8 ม. / วินาที (3768 ม. / นาที) | อุปกรณ์เสริม | พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (กล่องละ 1 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFDB-100 ในชุด " แผ่นดิสก์ เฟลท์ β" (สำหรับเช็ด)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง