1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
" แผ่นดิสก์ ป่านศรนารายณ์" (สำหรับ การขัดเงา ปานกลาง)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

" แผ่นดิสก์ ป่านศรนารายณ์" (สำหรับ การขัดเงา ปานกลาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,483.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้การ การขัดเงา สวยงามด้วยการเจียระไนที่คมชัด
·ใช้สำหรับ การขัดเงา ระดับกลางสำหรับ เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ ด้วย น้ำมัน และ สารขัดถู ไขมัน (แท่งสีขาว)
·ป่านศรนารายณ์ (ป่าน) และฝ้ายรวมกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม และอื่น ๆ การขัดเงา ปานกลางและ การขัดเงา ย่อย
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ และ เครื่องเจียรแบบใช้ลม

คุณสมบัติ

● ใช้สำหรับ การขัดเงา เหล็กและ เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ ที่มีส่วนประกอบของ น้ำมัน และไขมัน (แถบสีขาว)
● คลองเลื่อย ป่านศรนารายณ์ (ป่าน) และผ้าฝ้าย

การใช้

● การขัดระดับกลาง / การขัดฐานเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมและอื่น ๆ

สเปค

● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 41.9 m / s (2512 m / นาที)
● ความเร็วในการหมุนสูงสุดทำงาน: 8000 รอบต่อนาที

อุปกรณ์เสริม

● อแดปเตอร์/ตัวแปลง 15 มิลลิเมตร (1 ชิ้นต่อกล่อง)
รหัสสินค้า
TSD-100
TSD-100AL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 2,483.00

URETHANE DISCS SISAL DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 16261-6271425 ก. / กล่อง

฿ 2,651.00

URETHANE DISCS SISAL DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน M10 (P1.5)261-6289440 ก. / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฝ้าย: ป่าน จานขัด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ความหนา(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 8000 ชิ้น / กล่อง 5 (ชิ้น)
คุณสมบัติ ช่วยให้การ การขัดเงา สวยงามด้วย ปลายใช้สำหรับ การขัดเงา ระดับกลางสำหรับ เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ ด้วย น้ำมัน และ สารขัดถู ไขมัน (แท่งสีขาว)ป่านศรนารายณ์ (ป่าน) และฝ้ายรวมกัน การใช้งาน เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม และอื่น ๆ การขัดเงา ปานกลางและ การขัดเงา ย่อยเครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ และ เครื่องเจียรแบบใช้ลม ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 41.9 ม./วินาที (2512 ม./นาที)
เครื่องมือ ใช้ เครื่องบด แผ่นดิสก์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เครื่องเจียรแบบใช้ลม อุปกรณ์เสริม พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (กล่องละ 1 ชิ้น)